IFL 25-30L-10ST1P
项目编号:
101141342
产品描述: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | 开关距离 10 mm |
15 | 开关距离 15 mm |
(2) | |
30 | 圆柱,螺纹 M30,金属 |
300 | 圆柱,螺纹 M30,塑料 |
(3) | |
无 | 标准型 |
M | 小型 |
L | 外型较长 |
(4) | |
01 | 开启工具(NC) |
10 | 常开触点(NO) |
10/01 | NO 触点 / NC 触点,带配电箱 |
11 | 1 NO 触点 / 1 NC 触点 |
(5) | |
无 | 电缆 |
ST | 公连接器 |
T | 带应力消除的导体 |
D | DC 2线 |
(6) | |
无 | 标准连接器版本 |
2 | 可选连接器版本 |
(7) | |
N | N型 |
P | P型 |
(8) | |
1310 | 可用于高达+110℃的高温(仅用于交流电(AC)) |
2130 | 可用于高达+130℃的环境,不带LED开关状态显示 |
1766 | 可用于高达+110℃的高温(仅用于p型或n型) |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 设计 M30
订货数据
型号 |
IFL 25-30L-10ST1P |
商品编号(订购编号) |
101141342 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002714 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002714 |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-2 |
外壳结构类型 |
圆柱、螺纹 |
外壳材料 |
黄铜 |
活动区域 |
塑料 |
毛重 |
141 g |
机械参数
螺钉l紧固力矩,最大 |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
注意(开关距离) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
2 m |
机械参数 - 尺寸
传感器ISO螺纹 |
M30 |
对边宽度 |
36 黑色 |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +70 °C |
抗振动 |
10 ... 55 Hz,振幅 1 mm |
耐冲击 |
30 g / 11 ms |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
EU-声明
下载最新版本的Adobe Reader
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/9/29 上午7:37