schmersal_s_icon.png

IFL 25-30L-10ST1P

Número de artículo: 101141342

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
10Distancia de conmutación 10 mm
15Distancia de conmutación 15 mm

(2)
30Cilindro, rosca M30, metal
300Cilindro, rosca M30, plastico

(3)
sinFormato estándar
MFormato miniatura
LFormato largo

(4)
01Contacto normalmente cerrado (NC)
10Contacto normalmente abierto (NA)
10/01Contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente cerrado (NC) con cámara de conexiones
11Contacto normalmente abierto (NA) / Contacto normalmente cerrado (NC) / antivalente

(5)
sinCable
STconector macho
TConductor con manguito
D2-hilos DC

(6)
sinVersión con conector estándar
2Versión con conector alternativo

(7)
NTipo N
PTipo P

(8)
1310utilizable hasta +110°C (sólo para corriente alterna AC)
2130utilizable hasta +130 °C, sin LED indicador del estado
1766utilizable hasta +110°C (sólo para tipo P o tipo N)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Diseño M30

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

IFL 25-30L-10ST1P

Número de artículo (Nº artículo)

101141342

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-2

Forma de construcción de la caja

Cilindro, rosca

Material de la caja

Latón

Área activa

Plástico

Peso bruto

141 g

Datos mecánicos

Par de apriete de las tuercas, máximo

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nota (distancia de conmutación)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

2 m

Datos mecánicos - Dimensiones

Rosca ISO del sensor

M30

Tamaño de llave

36 SW (negro)

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Resistencia a vibraciones

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 26/8/2025 7:27