IFL 25-30L-10ST1P
Codice prodotto:
101141342
IFL 25-30L-10ST1P
Codice prodotto:
101141342
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Codice: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Distanza di commutazione 10 mm |
15 | Distanza di commutazione 15 mm |
(2) | |
30 | Cilindro, filetto M30, metallo |
300 | Cilindro, filetto M30, materiale sintetico |
(3) | |
senza | Forma costruttiva standard |
M | Miniatura |
L | Forma lunga |
(4) | |
01 | contatti d'apertura (NC) |
10 | contatto di chiusura (NO) |
10/01 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) con vano di collegamento |
11 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) antivalente |
(5) | |
senza | cavo |
ST | Connettore maschio |
T | Cavo con isolatore passante |
D | 2 conduttori DC |
(6) | |
senza | versione a connettore standard |
2 | versione alternativa del connettore |
(7) | |
N | commutazione n |
P | commutazione p |
(8) | |
1310 | Impiegabile fino a +110° C (solo per corrente alternata AC) |
2130 | Impiegabile fino a +130° C, senza LED indicazione di stato |
1766 | Impiegabile fino a +110° C (solo per commutazione p ovvero commutazione n) |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- Forma costruttiva M30
Dati per l'ordine
Codice |
IFL 25-30L-10ST1P |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101141342 |
Numero eCl@ss, versione 12.0 |
27-27-40-01 |
Numero eCl@ss, versione 11.0 |
27-27-01-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-01 |
Numero ETIM, versione 7.0 |
EC002714 |
Numero ETIM, versione 6.0 |
EC002714 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-2 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
cilindro, filetto |
Materiale della custodia |
ottone |
Area attiva |
materiale sintetico |
Peso lordo |
141 g |
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nota (distanza di commutazione) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
2 m |
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensore |
M30 |
spazio chiave |
36 SW |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Resistenza alle vibrazioni |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27.09.2025, 06:56