IFL 25-30L-10ST1P
Número de artigo:
101141342
IFL 25-30L-10ST1P
Número de artigo:
101141342
Descargas
Trace Parts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
Descrição do tipo de produtos: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Distância do interruptor 10 mm |
15 | Distância do interruptor 15 mm |
(2) | |
30 | Cilindro, rosca M30, filme metálico |
300 | Cilindro, rosca M30, plástico |
(3) | |
sem | Formato standard |
M | corpo miniatura |
L | Formato comprida |
(4) | |
01 | Normalmente fechado (NF) |
10 | Contacto normalmente aberto (NA) |
10/01 | Contacto normalmente aberto (NA) / fechado (NC) com espaço para conexão |
11 | Contacto normalmente aberto (NA) / normalmente fechado (NF) antivalente |
(5) | |
sem | Cabo |
ST | Conector |
T | Cabo com terminal (tipo bucha) |
D | DC 2-fio |
(6) | |
sem | Standard versão com conector |
2 | Alternativamente versão com conector |
(7) | |
N | comutação - n |
P | comutação - p |
(8) | |
1310 | Máx. +110 °C (só para corrente alternada AC) |
2130 | Até +130°C utilizados, sem LED indicador do estado |
1766 | Pode ser usado até +110 C (somente para comutação p ou comutação n) |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
- Forma de construção M30
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
IFL 25-30L-10ST1P |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101141342 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-40-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002714 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002714 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-2 |
Forma construtiva do compartimento |
cilindro, rosca |
Material do invólucro |
Latão |
Área ativa |
Plástico |
Peso bruto |
141 g |
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nota (distância do interruptor) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo |
2 m |
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensor |
M30 |
abertura da chave |
36 SW |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Resistência à vibração |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos |
30 g / 11 ms |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Declaração de conformidade CE
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 14/09/2025, 13:40