IFL 25-30L-10ST1P
Artikelnummer:
101141342
IFL 25-30L-10ST1P
Artikelnummer:
101141342
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produktbeteckning: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Aktiveringsavstånd 10 mm |
15 | Aktiveringsavstånd 15 mm |
(2) | |
30 | cylinder, gänga M30, metall |
300 | Cylinder, gänga M30, plast |
(3) | |
utan | Byggform standard |
M | miniatyrstomme |
L | Lång konstruktion |
(4) | |
01 | Öppnare (NC) |
10 | Slutande kontakt (sl) |
10/01 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) med anslutningsutrymme |
11 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) antivalent |
(5) | |
utan | Kabel |
ST | Stick |
T | Ledare med strain relief |
D | DC 2-ledare |
(6) | |
utan | Stickkontakt standard |
2 | Alternativt stickkontaktutförande |
(7) | |
N | npn |
P | pnp |
(8) | |
1310 | Kan användas upp till +110 °C (enbart för växelström AC) |
2130 | Användningsområde upp till +130°C, utan LED-statusindikering |
1766 | Kan användas upp till +110 C (enbart för pnp eller npn) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- Konstruktion M30
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
IFL 25-30L-10ST1P |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101141342 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002714 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-2 |
Kaplsing, dimensioner |
cylinder, gänga |
Kapslingens material |
Mässing |
Aktiv yta |
Plast |
Bruttovikt |
141 g |
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Notera (aktiveringsavstånd) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
2 m |
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gänga |
M30 |
bredd tvärs över de platta delarna |
36 SW |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Omgivningstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-10-03 15:02