ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS
Numéro d'article:
103051939
ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS
Numéro d'article:
103051939
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Ordering data
Product type description |
ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS |
Article number (order number) |
103051939 |
EAN (European Article Number) |
4030661631653 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
clé métal zingué |
Gross weight |
9 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M5X29 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
8.8 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
2x Safety screws 2x Schnorr disk |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 03/05/2025 03:06