schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.

Numéro d'article: 101083036

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

ACTIONNEUR AZ 15/16-B1 KPL.

Article number (order number)

101083036

EAN (European Article Number)

4030661070001

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

faible

Material of the actuator

Acier inoxydable (V2A)

Gross weight

18 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

160 mm

Actuator

droit

rigide

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 29/04/2025 13:51