ACC-AZM40-PT-T-40MM
ACC-AZM40-PT-T-40MM
Push button emergency exit
can be retrofitted to solenoid interlock AZM40
intuitive usage due to similarity to emergency stop
ideally suited for a frame thickness of 40 mm
can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM40-PT-T-40MM |
Article number (order number) |
103054271 |
EAN (European Article Number) |
4030661638461 |
Available |
01.05.2024 |
General data
Housing material |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Material of the operators |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Colour of the housing |
Noir |
Colour of the operating element |
rouge |
Gross weight |
57 g |
General data - Features
Emergency exit |
Oui |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Type of the screw head |
Countersunk screw |
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Mechanical data - Dimensions
Length |
54 mm |
Width |
36 mm |
Height |
58 mm |
Diameter hole |
14 mm |
Note
Note (General) |
Ideally suited for a frame thickness of 40 mm. Can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Exemple d'assemblage
Exemple d'assemblage
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/09/2025 13:52