PSC1-C-10
PSC1-C-10
- Free programmable in-/outputs, 2 A p-type
- Connection for all conventional safety switchgear up to PL e to ISO 13849-1
- Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
- 4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
- 14 safe inputs on the base module
- 2 Signalling outputs
- 2 safety relay contacts
Ordering data
Product type description |
PSC1-C-10 |
Article number (order number) |
103056630 |
EAN (European Article Number) |
4030661649429 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Approvals - Standards
Certificates |
TÜV cULus |
General data
Gross weight |
490 g |
General data - Features
Number of pulse outputs (test pulse output) |
2 |
Number of relay outputs (1-channel) |
2 |
Number of digital fail-safe inputs |
14 |
Number of fail-safe digital outputs |
4 |
Number of signalling outputs |
2 |
Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal |
2 |
Safety classification |
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
PFH value |
1,26 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Mounting |
sur rails DIN |
Mechanical data - Connection technique
Cable section, minimum |
0,2 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Wire cross-section, minimum |
24 AWG |
Wire cross-section, maximum |
12 AWG |
Terminal (mechanical) |
bornes à vis détachables |
Mechanical data - Dimensions
Width |
45 mm |
Height |
100 mm |
Depth |
115 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Relative humidity, minimum |
5 % |
Relative humidity, maximum |
85 % |
Note (Relative humidity) |
sans condensation |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
2 |
Electrical data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Electrical data - Safety digital outputs
Rated operating current (safety outputs) |
2.000 mA |
Design of control elements |
protégée contre les courts-circuits, type P (Q2 et Q3) |
Electrical data - Safe relay outputs
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Electrical data - Electromagnetic compatibility (EMC)
Electromagnetic compatibility |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Interfering radiation |
DIN EN 61000-6-4 |
EMC rating |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Connecteurs pour bus de fonds de panier Bornes de raccordement |
Filtre de langue
Fiches techniques
Guide utilisateur pour la communication par bus de terrain
Guide d'installation
Manuel du logiciel
Certificat UL
Homologation TÜV
Fiches descriptives des appareils
Logiciel (téléchargement)
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant: | PSC1 |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Contrôleur compact de sécurité, avec ou sans surveillance d'entraînements; Modules d'extension E/S, avec ou sans relais |
Directives pertinentes: | Directive Machines | 2006/42/CE |
Directive CEM | 2014/30/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parties 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Organisme notifié pour l' examen de type: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln N° d'ident.: 0035 |
Certificat d'examen CE de type: | 01/205/5526.01/21 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 25 août 2023 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/09/2025 03:05