BDF20-ST-10-LM-LT
BDF20-ST-10-LM-LT
- Flexibility thanks to mountable pushbutton cover caps in 12 colours
- Generous open spaces for easy labelling
- Quick and error-free installation thanks to M12 connector
Ordering data
Product type description |
BDF20-ST-10-LM-LT |
Article number (order number) |
103056638 |
EAN (European Article Number) |
4030661663128 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Climatic stress |
DIN EN 60068 |
Versions |
Carter de montage |
Housing material |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Positions used, position 1 |
Indicator light, color exchangeable |
Positions used, position 2 |
LT-2875, Bouton-poussoir lumineux |
Gross weight |
126 g |
Safety classification |
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Mechanical lifetime, Command devices |
1.000.000 Operations |
Actuating stroke |
1 mm |
Actuating force, maximum |
10 N |
Mounting |
Vis |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
2,5 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Connector position |
En bas |
Termination |
Connecteur M12, 8 pôles, codage A |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,4 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
44 mm |
Depth |
128 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
+25 ... +65 °C |
Resistance to vibrations |
5 g, 10 ... 500 Hz |
Restistance to shock |
15 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
24 VDC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
0,25 kV |
Overvoltage category |
II |
Degree of pollution |
2 |
Electrical data
LED current consumption (operating elements) |
10 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
0,1 A |
Switching principle |
contacts à action dépendante |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.000 /h |
Other data
Note (applications) |
Suitable for 40 mm profiles |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | BDF20 |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Boîtier de commande |
Directives pertinentes: | Directive Machines 1) | 2006/42/CE |
Directive Basse Tension 2) | 2014/35/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Apposition du marquage CE: | 1) pour les composants de sécurité portant la mention "Safety component" sur la plaque signalétique pour les versions d'appareils avec fonction d'arrêt d'urgence 2) pour les dispositifs de commutation sans fonction de sécurité |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 10 avril 2025 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/10/2025 19:12