MV3H 330-11Y-991
MV3H 330-11Y-991
Téléchargements
Désignation produit: MV3H 330-11Y-M20/RMS-(1) |
(1) | |
Sans | Standard |
1164 | Arbre et levier pivotant avec cannelures |
- Metal enclosure
- Long life
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
- Suitable for low actuating speeds
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- free of silicon
- proved in power station applications
- Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
- Continuous adjustment of lever position 360°
- Lever can be transposed by 180°
Ordering data
Product type description |
MV3H 330-11Y-991 |
Article number (order number) |
131085502 |
EAN (European Article Number) |
8905236106385 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mécanique |
Slide form |
galet |
Housing material |
Fonte d'alliage métallique léger, laqué |
Housing coating material |
laquée |
Gross weight |
448 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
20 000 000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
tête rotatif à levier à galet |
Roller material |
Plastique |
Contact opening |
2 x 0,5 mm |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Actuating torque |
0,5 Nm |
Repeat accuracy of switching points |
0,02 mm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
1,5 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
40 mm |
Width of sensor |
40 mm |
Height of sensor |
175 mm |
Width of Castor |
9 mm |
Diameter of Castor |
37 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Restistance to shock |
50 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2,5 A |
Switching element |
Contact NO, contact NF |
Note (Switching element) |
Ponts de contact isolés galvaniquement |
Switching principle |
Rupture brusque |
Bounce duration, maximum |
1,5 ms |
Material of the contacts, electrical |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Certificat UL
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/05/2025 17:13