schmersal_s_icon.png

CONTACT BRIDGE SPEZ 2006

Numéro d'article: 131168210

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Ordering data

Product type description

CONTACT BRIDGE SPEZ 2006

Article number (order number)

131168210

EAN (European Article Number)

8905236102851

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-12

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-05

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material of the actuator

Laiton avec rivets argentés en thermoplastique

Gross weight

7 g

Mechanical data

Actuator

droit

Mechanical data - Dimensions

Length

40 mm

Width

40 mm

Depth

9 mm

Accessory

Recommendation (product combination)

AZ 06x

AZ 06

AZ 07

AZ 08

AZ 13

AZ 14-1

AZ 19


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/04/2025 07:31