schmersal_s_icon.png

T3C 235-11Z-M20

Numéro d'article: 151154218

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

T(1)C 235-(2)Z-(3)


(1)
3Version avec ouverture à gauche
4Version porte va-et-vient
5Version avec ouverture à droite

(2)
011 contact NF
022 contacts NF
111 contact NO / 1 contact NF

(3)
SansEntrée de câble M 20
STRaccordement par connecteur M12 avec codage A (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.)
ST-2310Raccordement par connecteur M12 avec codage B (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

Ordering data

Product type description

T3C 235-11Z-M20

Article number (order number)

151154218

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Housing material

Métal, zamac injecté

Housing coating material

laquée

Lever material

Acier inoxydable

Gross weight

190 g

General data - Features

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

1

Safety classification

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20 000 000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Levier pivotant

Mechanical life, minimum

1 000 000 Operations

Positive break angle

12,5 °

Positive break torque

0,2 Nm

Opening angle

180°

Mechanical data - Connection technique

Termination

Raccord fileté M20 x 1.5

Cable section, minimum

1 x 0,75 mm²

Cable section, maximum

1 x 2,5 mm²

Note

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

93 mm

Height of sensor

94,5 mm

Height of the actuator

78 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

Contact NO, contact NF

Switching principle

contacts à action dépendante

Maximale Schalthäufigkeit

5 000 /h

Material of the contacts, electrical

Argent

Diagramme des contacts

Diagramme de contact


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 03/05/2025 06:20