MP-AZM150-2-R/L
Numéro d'article:
153046399
MP-AZM150-2-R/L
Numéro d'article:
153046399
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metall, painted
Push button emergency exit
Ordering data
Product type description |
MP-AZM150-2-R/L |
Article number (order number) |
153046399 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Acier |
Colour of the product |
Noir |
Gross weight |
559 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
155 mm |
Depth |
50 mm |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
4 x Zylinderkopfschraube M5 x 45 1 x Madenschraube M5 x 8 4x Unterlegscheiben |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Exemple d'assemblage
Exemple d'assemblage
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/04/2025 00:09