SE-AL20-2500 PACKED ALU. RAIL
Numéro d'article:
101172186
SE-AL20-2500 PACKED ALU. RAIL
Numéro d'article:
101172186
- Aluminium profile without aluminium leg
- for Rubber profile SE-P70
Ordering data
Product type description |
SE-AL20-2500 PROFIL ALUMINIUM EMBALLÉ |
Article number (order number) |
101172186 |
EAN (European Article Number) |
4030661300344 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
General data
Material of the profile strip |
Al-MG Si OF22 |
Gross weight |
800 g |
Mechanical data - Dimensions
Length |
2 500 mm |
Width |
30 mm |
Height |
9 mm |
Note
Note (General) |
possibilité d'obtenir des longueurs supérieures par la juxtaposition de plusieurs profilés aluminium |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/04/2025 01:03