SE-AL20-2500 PAKKET ALUSKINNE
Artikelnummer:
101172186
SE-AL20-2500 PAKKET ALUSKINNE
Artikelnummer:
101172186
- Aluminium profil uden alu kant
- for Gummi profil SE-P70
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
SE-AL20-2500 PAKKET ALUSKINNE |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101172186 |
| EAN (European Article Number) |
4030661300344 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
35-02-01-90 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Globale egenskaber
| med Profil liste |
Al-MG Si OF22 |
| Bruttovægt |
800 g |
Mekaniske data - afmåling
| Længde |
2.500 mm |
| Bredde |
30 mm |
| Højde |
9 mm |
Bemærk
| Bemærk (generelt) |
Større længder er mulige ved at lægge flere aluminiumsprofiler på række |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.01.2026 23.40