SE-AL20-2500 PACKED ALU. レール
品番:
101172186
- アルミ脚無アルミ製プロファイル
- 該当 ゴム製プロファイル SE-P70
注文データ
Product type description |
SE-AL20-2500 PACKED ALU. レール |
部品番号(注文番号) |
101172186 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661300344 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000386 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000386 |
一般データ
プロファイルストリップの材質 |
Al-MG Si OF22 |
総重量 |
800 g |
機械的データ - 寸法
長さ |
2,500 mm |
幅 |
30 mm |
高さ |
9 mm |
Note
Note (General) |
Greater lengths possible by laying several aluminium profiles in line |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/06/01 19:43