NDP-65
Numéro d'article:
101165978
NDP-65
Numéro d'article:
101165978
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Emergency stop sticker diameter 65 mm
- hygienic design
- Protection class IP69K
Exemple de commande
Product type description |
NDP-65 |
Article number (order number) |
101165978 |
EAN (European Article Number) |
4250116200153 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Caractéristiques globales
Versions |
Yellow plate for emergency stop |
Installation conditions (mechanical) |
Self adhesive |
Housing material |
Film |
Colour of the identification plate |
jaune |
Gross weight |
2 g |
Données mécaniques - Dimensions
Diameter |
65 mm |
Conditions ambiantes
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-10-19 03 h 18