schmersal_s_icon.png

NZSO2/V4A

Numéro d'article: 101183194

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Exemple de commande

Product type description

NZSO2/V4A

Article number (order number)

101183194

EAN (European Article Number)

4030661604459

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-25

ETIM number, version 7.0

EC000624

ETIM number, version 6.0

EC000624

Caractéristiques globales

Versions

Labeling plate

Design

Large

Installation conditions (mechanical)

Self adhesive

Housing material

Acier inoxydable

Colour of the housing

Argent

Gross weight

9 g

Données mécaniques - Dimensions

Length

62,2 mm

Width

44,4 mm

Height

0,2 mm

Conditions ambiantes

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-08-25 17 h 28