SHGV/B01/115+BOF/HIS.1
SHGV/B01/115+BOF/HIS.1
Désignation produit: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
Sans | Système de serrure standard |
Z | Système de serrure centrale |
P | Système de serrure standard PACRI |
ZP | Système de serrure centrale PACRI |
(2) | |
B | Cylindre à clef en bas |
L | Cylindre à clef à gauche |
R | Cylindre à clef à droite |
(3) | |
D | Cylindre à clef frontal supplémentaire |
(4) | |
01 | avec une tête d'actionnement |
1.1 | avec deux têtes d'actionnement |
(5) | |
x1x | Numéro(s) de clef 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Numéro de clef ( n) du cylindre à clef supplémentaire frontal 32 ... 99 |
(7) | |
BO | Actionneur droit |
BOW | Actionneur coudé |
BOR | Actionneur pour rayon |
BOWR | Actionneur coudé pour protecteur à faible rayon |
BOF/HIS.1 | Actionneur télescopique, fixation à l'arrière |
BOF/HIS.2 | Actionneur télescopique, fixation en haut |
- Aluminium enlosure
- Protection class IP65
Exemple de commande
Product type description |
SHGV/B01/115+BOF/HIS.1 |
Article number (order number) |
101198315 |
EAN (European Article Number) |
4030661593128 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Caractéristiques globales
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mécanique |
Housing material |
Aluminium / Acier chromaté |
Housing coating material |
laquée |
Material of the cylinder lock |
Acier |
Colour of the housing |
rouge |
Colour of the key |
Argent |
Colour of key head |
Argent |
Gross weight |
450 g |
Données générales - Caractéristiques
Number of actuating directions |
4 |
Number of keys |
1 |
Données mécaniques
Actuator |
mobile |
Position of the Key selector switch |
centré |
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
1.300 N |
Holding force Fmax, maximum |
1.750 N |
Latching force |
5 N |
Actuating speed, maximum |
0,2 m/s |
Key number |
115 |
Données mécaniques - Dimensions
Length |
87 mm |
Width |
40 mm |
Height |
103 mm |
Conditions ambiantes
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
Résistance aux vibrations: 15 g / 10…200 Hz |
Données électriques
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Données diverses
Note (applications) |
protecteur coulissant protecteur amovible protecteur pivotant |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Fiche technique (PDF provisoire)
Information
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Rayon d'actionnement
Rayon d'actionnement
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-10-20 09 h 34