schmersal_s_icon.png

SHGV/B01/111+BOW

Numéro d'article: 101198379

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
SansSystème de serrure standard
ZSystème de serrure centrale
PSystème de serrure standard PACRI
ZPSystème de serrure centrale PACRI

(2)
BCylindre à clef en bas
LCylindre à clef à gauche
RCylindre à clef à droite

(3)
DCylindre à clef frontal supplémentaire

(4)
01avec une tête d'actionnement
1.1avec deux têtes d'actionnement

(5)
x1xNuméro(s) de clef 100 … 999

(6)
x2xNuméro de clef ( n) du cylindre à clef supplémentaire frontal 32 ... 99

(7)
BOActionneur droit
BOWActionneur coudé
BORActionneur pour rayon
BOWRActionneur coudé pour protecteur à faible rayon
BOF/HIS.1Actionneur télescopique, fixation à l'arrière
BOF/HIS.2Actionneur télescopique, fixation en haut
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Aluminium enlosure
  • Protection class IP65

Exemple de commande

Product type description

SHGV/B01/111+BOW

Article number (order number)

101198379

EAN (European Article Number)

4030661592589

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Caractéristiques globales

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mécanique

Housing material

Aluminium / Acier chromaté

Housing coating material

laquée

Material of the cylinder lock

Acier

Colour of the housing

rouge

Colour of the key

Argent

Colour of key head

Argent

Gross weight

450 g

Données générales - Caractéristiques

Number of actuating directions

4

Number of keys

1

Données mécaniques

Actuator

arrondi

Position of the Key selector switch

centré

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

1.300 N

Holding force Fmax, maximum

1.750 N

Latching force

5 N

Actuating speed, maximum

0,2 m/s

Key number

111

Données mécaniques - Dimensions

Length

87 mm

Width

40 mm

Height

103 mm

Conditions ambiantes

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

Résistance aux vibrations: 15 g / 10…200 Hz

Données électriques

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Données diverses

Note (applications)

protecteur coulissant

protecteur amovible

protecteur pivotant


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-10-04 22 h 03