schmersal_s_icon.png

EX-SVE3/105/105/105-24VDC

Numéro d'article: 103015377

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:
EX-SVE(1)/(2)-24VDC

(1)
11 sélecteur à clef
22 sélecteur à clef
33 sélecteur à clef

(2)
...Numéro de clef
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Exemple de commande

Product type description

EX-SVE3/105/105/105-24VDC

Article number (order number)

103015377

EAN (European Article Number)

4030661505107

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Homologations - Règlementations

Certificates

ATEX (Konformitätserklärung)

Protection antidéflagrante

Explosion protection: regulations

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Explosion protection category

3D

Explosion protection designation

Ex tc IIIC T85°C Dc X

Manufacturer declaration, zone

22

Caractéristiques globales

Standards

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Working principle

électromécanique

Housing material

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Colour of the housing

Noir

Argent

Colour of the key

Argent

Colour of key head

Argent

Gross weight

1.020 g

Données générales - Caractéristiques

Power to unlock

Oui

Manual release

Oui

Number of key selector switch

3

Classification

Mission time

20 Year(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Données mécaniques

Position of the Key selector switch

centré

à gauche

à droite

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Key number

105

Données mécaniques – technique de connexion

Termination

Raccord fileté M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,25 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Length

144 mm

Width

96 mm

Height

169 mm

Conditions ambiantes

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

2,5 kV

Données électriques

Thermal test current

4 A

Rated control voltage

24 VDC

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Electrical power consumption, maximum

8,5 W

Switching element

Contact NO, contact NF

Switching principle

contacts à action dépendante

Material of the contacts, electrical

Argent

Inclus dans la livraison

Scope of delivery

Clé et outil triangulaire compris dans la livraison (y compris 1 clé d'urgence): Clé et outil triangulaire compris dans la livraison (y compris 1 clé d'urgence)

Remarque

Note (General)

voir figure: principe de fonctionnement: clef 1-3 en Pos. 1. bobine non alimentée: interrupteur à clef verrouillé, contacts NF fermés, clef non rétractable
clef 1-3 en Pos. 1. bobine alimentée, contact NF ouvert: interrupteur à clef déverrouillé, contacts NF fermés, clef non rétractable
clef 1-3 en Pos. 2. bobine alimentée, contact NF ouvert: interrupteur à clef déverrouillé, contacts NF ouverts, clef rétractable

clef triangulaire pour déverrouillage manuel en Pos. 3: interrupteur à clef mécaniquement déverrouillé, bobine hors fonction, contact NF ouvert
clef triangulaire pour déverrouillage manuel en Pos.4: bobine en service

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Description et identification de l'appareil:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Dispositif d'interverrouillage électromagnétique pour fonctions de sécurité
Directives pertinentes: Directive Machines2006/42/CE
 Directive ATEX Constructeur (Atmosphères Explosibles)2014/34/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Organisme notifié pour l' examen de type:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
N° d'ident.: 0035
Certificat CE de type:01/205/5754.00/20
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
La conformité avec la directive ATEX 2014/34/EU est attestée par le fabricant sans l'intervention d'un organisme de certification.
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, 23 janvier 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-08-22 11 h 50