schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M6X16-FHS-2PCS

Numéro d'article: 103016763

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Product type description

ACC-NRS-M6X16-FHS-2PCS

Article number (order number)

103016763

EAN (European Article Number)

4030661509891

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Caractéristiques globales

Material

Acier inoxydable

Gross weight

13 g

Données mécaniques

Type of the fixing screws

M6X16

Note (Type of the fixing screws)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Type of the screw head

Flat head screw with one-way slot

Property class

A2-70

Inclus dans la livraison

Scope of delivery of mounting material

2x Safety screws

2x Washers


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-10-05 08 h 54