schmersal_s_icon.png

BDF40-DHS-PBC-DT

Numéro d'article: 103051694

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Product type description

BDF40-DHS-PBC-DT

Article number (order number)

103051694

EAN (European Article Number)

4030661640341

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

ETIM number, version 7.0

EC000225

Caractéristiques globales

Design

Calotte plate

Material of the dome

Plastique

Gross weight

6 g

Colour of the push button calotte

jaune

Noir

bleu

vert

gris

rouge

Blanc

Inclus dans la livraison

Scope of delivery

1 piece each


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-10-06 15 h 43