TV4H 015-11Y
TV4H 015-11Y
Téléchargements
Désignation produit: (1)(2) 015-(3)Y-(4) |
(1) | |
T | Action dépendante (non applicable pour AF/S) |
M | Rupture brusque |
(2) | |
S | Poussoir S |
2S | Poussoir téléscopique 2S |
K | Levier à galet K |
2K | Levier à bascule 2K |
3K | Levier à galet inversé 3K |
8H | Tête rotative à levier à galet 8H |
7H | Tête rotative à levier à galet 7H |
10H | Levier antenne 10H |
H | Tête rotative à levier à galet H |
4H | Levier antenne rotatif 4H |
2H | Levier rotatif à lame flexible 2H |
3H | Tête rotative à levier à galet 3H |
9H | Levier antenne 9H |
6H | Levier rotatif à lame flexible 6H |
(3) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
02 | 2 contacts NF |
20 | 2 contacts NO |
(4) | |
UE | Action dépendante avec contacts chevauchants |
H | Action dépendante avec contacts décalés |
C | Soufflage magnétique |
- 3 Cable entry M 20 x 1.5
- Metal enclosure
- 2 Contacts
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( basic component)
- Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
- Continuous adjustment of lever position 360°
- Lever can be transposed by 180°
- Elasticity of spring allows for inexact movement of actuator
Exemple de commande
Product type description |
TV4H 015-11Y |
Article number (order number) |
131058059 |
EAN (European Article Number) |
8905236105333 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificates |
CCC |
Caractéristiques globales
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mécanique |
Housing material |
Fonte d'alliage métallique léger, laqué |
Housing coating material |
laquée |
Material of the rod |
métal |
Gross weight |
508 g |
Données générales - Caractéristiques
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Données mécaniques
Actuating element |
Levier antenne |
Mechanical lifetime, minimum |
5.000.000 Operations |
Actuating angle, from left of switch axis |
30 ° |
Actuating angle, from right of switch axis |
30 ° |
Contact opening |
2 x 2,5 mm |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Actuating speed, maximum |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir |
Actuating torque |
0,2 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Termination |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Wire cross-section |
13 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Length of sensor |
43 mm |
Width of sensor |
67 mm |
Height of sensor |
301 mm |
Diameter of the Rod |
4 mm |
Conditions ambiantes
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Données électriques
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
400 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Switching element |
Contact NO, contact NF |
Switching principle |
contacts à action dépendante |
Material of the contacts, electrical |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant: | T/M 015 T 016 T/M 017 |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Fin de course |
Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Pune, 15. janvier 2020 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Sagar Jeevan Bhosale Président Directeur Général |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-09-11 07 h 13