schmersal_s_icon.png

MK 015-11Y-M20

Numéro d'article: 131160412

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)


(1)
TAction dépendante (non applicable pour AF/S)
MRupture brusque

(2)
SPoussoir S
2SPoussoir téléscopique 2S
KLevier à galet K
2KLevier à bascule 2K
3KLevier à galet inversé 3K
8HTête rotative à levier à galet 8H
7HTête rotative à levier à galet 7H
10HLevier antenne 10H
HTête rotative à levier à galet H
4HLevier antenne rotatif 4H
2HLevier rotatif à lame flexible 2H
3HTête rotative à levier à galet 3H
9HLevier antenne 9H
6HLevier rotatif à lame flexible 6H

(3)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF
202 contacts NO

(4)
UEAction dépendante avec contacts chevauchants
HAction dépendante avec contacts décalés
CSoufflage magnétique
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • 3 Cable entry M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • 2 Contacts
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( basic component)
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

Exemple de commande

Product type description

MK 015-11Y-M20

Article number (order number)

131160412

EAN (European Article Number)

8905236103445

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificates

CCC

Caractéristiques globales

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mécanique

Slide form

galet

Housing material

Fonte d'alliage métallique léger, laqué

Housing coating material

laquée

Gross weight

265 g

Données générales - Caractéristiques

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Données mécaniques

Actuating element

levier à galet

Roller material

Plastique

Mechanical lifetime, minimum

10.000.000 Operations

Actuating angle, from left of switch axis

45 °

Actuating angle, from right of switch axis

30 °

Actuating force

11 N

Contact opening

2 x 1,2 mm

Actuating speed, minimum

1 mm/min

Actuating speed, maximum

0,5 m/s

Note (Actuating speed)

Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir

Données mécaniques – technique de connexion

Termination

Raccord fileté M20 x 1.5

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Wire cross-section

13 AWG

Données mécaniques - Dimensions

Length of sensor

43 mm

Width of sensor

67 mm

Height of sensor

113 mm

Width of Castor

8,5 mm

Diameter of Castor

20 mm

Conditions ambiantes

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Rated insulation voltage Ui

500 V

Données électriques

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

400 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Switching element

Contact NO, contact NF

Note (Switching element)

Ponts de contact isolés galvaniquement

Switching principle

Rupture brusque

Bounce duration, maximum

2,5 ms

Switchover time, maximum

40 ms

Material of the contacts, electrical

Argent

Remarque

Note (General)

L'actionnement par la droite doit être évité, ceci réduisant la durée de vie de l'interrupteur de position.

Diagramme des contacts

Diagramme de contact

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composant:T/M 015
T 016
T/M 017
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Fin de course
Directives pertinentes: Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Pune, 15. janvier 2020
  GRA_SIG_ksig-y36
 Signature à l'effet d'engager la société
Sagar Jeevan Bhosale
Président Directeur Général

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-29 03 h 25