schmersal_s_icon.png

G150-075M44/22Y-1600-1-1368-3

Numéro d'article: 151210803

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Metal enclosure with impact-resistant plastic hood
  • Various cam shapes for varying switch travel
  • Available for easy adjustment of switching points by setting disk cams from front

Exemple de commande

Product type description

G150-075M44/22Y-1600-1-1368-3

Article number (order number)

151210803

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificates

cULus

Caractéristiques globales

Housing material

alliage léger,injecté

Material of the housing cover

Plastique, thermoplastique

Gross weight

1.500 g

Données générales - Caractéristiques

Number of normally closed (NC)

6

Number of NC, left

4

Number of NC, right

2

Number of normally open (NO)

6

Number of NO, left

4

Number of NO, right

2

Number of pointed cams

8

Front adjustable cams

Yes

Données mécaniques

Mounting hole for the shaft

4 mm

Mounting

floor mounting

Gear ratio

1:75

Type of shaft mounting

Groove and feather key

Données mécaniques – technique de connexion

Cable entry

2 x M20 x 1,5

Cable section, maximum

2,5 mm²

Données mécaniques - Dimensions

Length

244 mm

Width

120 mm

Height

114 mm

Length of shaft

44 mm

Tolerance of the diameter of the shaft hole

H12

Diameter of Shaft

12 mm

Tolerance of the diameter of shaft

h8

Conditions ambiantes

Degree of protection

IP65

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Données électriques

Material of the contacts, electrical

Argent

Switch element left

M 697-11-1

Switch element right

M 697-11-1

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composant:G50, G150,
G50-2047
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Fins de course rotatifs à réducteur
Directives pertinentes: 1) Directive Machines2006/42/CE
 2) Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Apposition du marquage CE:1) pour les composants de sécurité libellés "safety component"
2) pour les fins de course rotatifs à réducteur sans fonction de sécurité
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
DIN 56950-1: 2012 1)
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Shanghai, le 12 juin 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Signature à l'effet d'engager la société
Michele Seassaro
Président Directeur Général

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-08-27 00 h 14