ACC-NRS-M4X8-FHS-50PCS
Codice prodotto:
103053837
ACC-NRS-M4X8-FHS-50PCS
Codice prodotto:
103053837
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Ordering data
Product type description |
ACC-NRS-M4X8-FHS-50PCS |
Article number (order number) |
103053837 |
EAN (European Article Number) |
4030661635811 |
General data
Material |
metallo zincato |
Gross weight |
70 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M4X8 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
8.8 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
50x Safety screws 50x Washers 50x Schnorr disk |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26/08/2025, 01:21