schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M4X8-FHS-50PCS

Artikelnummer: 103053837

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC-NRS-M4X8-FHS-50PCS

Artikelnummer (bestelnummer)

103053837

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661635811

Algemene gegevens

Materiaal

verzinkt metaal

Brutogewicht

70 g

Mechanische gegevens

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

M4X8

Opmerking (Uitvoering van de bevestigingsschroeven)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Ontwerp van de schroefkop

Flat head screw with one-way slot

Sterkteklasse

8.8

Leveringsomvang

Omvang van de levering van het montagemateriaal

50x Safety screws

50x Washers

50x Schnorr disk


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 2/10/2025 10:15