ACC-NRS-M4X8-FHS-50PCS
Código do item:
103053837
ACC-NRS-M4X8-FHS-50PCS
Código do item:
103053837
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ACC-NRS-M4X8-FHS-50PCS |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103053837 |
EAN (European Article Number) |
4030661635811 |
Propriedades globais
Material |
Metal zincado |
Peso bruto |
70 g |
Dados mecânicos
Versão dos parafusos de fixação |
M4X8 |
Nota (versão dos parafusos de fixação) |
Os parafusos devem ser protegidos adicionalmente contra um desaperto imprevisível (por exemplo, por vibração). Recomendamos a utilização de um verniz de fixação de parafusos para este efeito. |
Versão da cabeça do parafuso |
Parafuso de cabeça chata unidirecional |
Classe de resistência |
8.8 |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage |
50x parafusos de segurança 50x arruelas planas 50x Schnorr disk |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 12/09/2025 13:41