schmersal_s_icon.png

ZS 335-02Z-1637

Codice prodotto: 101140029

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
HLeva oscillante con rotella H
10HLeva oscillante ad asta 10H
7HLeva oscillante con rotella 7H
1KLeva con rotella 1K
3KLeva angolare 3K
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
215forma larga

(4)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (interruttori con 2 contatti NO non sono adatti per compiti di sicurezza)
01/011 contatto NC a sinistra / 1 contatto NC a destra
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
033 contatti d'apertura (NC)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti
2272Bullone a rulli speciale con collare
1183con asta di aliminio
1699-1Bulloni e morsetti esterni in acciaio inossidabile

(6)
G24con LED

(7)
senzaPassacavo M20
M20Entrata cavo NPT 1/2“
NPTConnettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.
STConnettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Gold-plated solid siver contacts

Ordering data

Product type description

ZS 335-02Z-1637

Article number (order number)

101140029

General data

Housing construction form

forma di costruzione normale

Actuator type to EN 50041

B

Housing material

pressofuso di lega leggera

Housing coating material

verniciato

Gross weight

187 g

General data - Features

Safety functions

Number of safety contacts

2

Safety classification

Standards

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Pistone

Mechanical lifetime, minimum

30.000.000 Operations

Actuating force, minimum

12 N

Actuating speed, maximum

0,5 m/s

Note Bounce duration

Durata rimbalzo a seconda della velocità di azionamento

Mechanical data - Connection technique

Termination

Collegamento a vite M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

38 mm

Width of sensor

40,5 mm

Height of sensor

103,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Switching element

contatti d'apertura (NC)

Switching principle

Commutazione rapida

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Switchover time, maximum

2 ms

Material of the contacts, electrical

argento, dorato

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti

EU Conformity Declaration
Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Interruttori di posizione
Direttive rilevanti:Direttiva Bassa Tensione2014/35/UE
 Direttiva RoHS2011/65/UE
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-1:2017
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Luogo e data di emissione:Wuppertal, 20. aprile 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 12/09/2025, 07:27