ZS 335-02Z-1637
ZS 335-02Z-1637
Produkt-Typbezeichnung: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Sprungschaltung |
T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
(2) | |
S | Druckbolzen S |
R | Rollendruckbolzen R |
H | Rollenschwenkhebel H |
10H | Stabschwenkhebel 10H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
1K | Rollenhebel 1K |
3K | Winkelhebel 3K |
RMS | Messingrolle |
4V. | Grundgerät für Schwenkhebel (ohne Betätiger) |
(3) | |
3 | schmale Bauform |
215 | breite Bauform |
(4) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
20 | 2 Schließer (NO) (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet) |
01/01 | 1 Öffner (NC) links / 1 Öffner (NC) rechts |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
03 | 3 Öffner (NC) |
(5) | |
H | Schleichschaltung mit Staffelung |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
2272 | Spezieller Rollen Bolzen mit Bund |
1183 | mit Aluminiumstab |
1699-1 | außenbefindliche Schrauben und Klemmschelle aus nichtrostendem Stahl |
(6) | |
G24 | mit LED |
(7) | |
ohne | Leitungseinführung M20 |
M20 | Leitungseinführung M20 |
NPT | Leitungseinführung NPT 1/2“ |
ST | M12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
ST-2310 | M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
(8) | |
2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
(9) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
- vergoldete Massiv-Silberkontakte
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ZS 335-02Z-1637 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101140029 |
Allgemeine Daten
Gehäusebauform |
Normbauform |
Antriebsform gemäß EN 50041 |
B |
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Aluminium-Druckguss |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
187 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
20.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Druckbolzen |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
30.000.000 Schaltspiele |
Betätigungskraft, minimum |
12 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,5 m/s |
Hinweis (Prelldauer) |
Prelldauer entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
38 mm |
Breite des Sensors |
40,5 mm |
Höhe des Sensors |
103,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Umschaltzeit, maximum |
2 ms |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 20. April 2021 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.10.2025, 23:17