schmersal_s_icon.png

ZS 335-02Z-1637

Numéro d'article: 101140029

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZRupture brusque
TAction dépendante (non applicable pour AF/S)

(2)
SPoussoir S
RPoussoir à galet R
HTête rotative à levier à galet H
10HLevier antenne 10H
7HTête rotative à levier à galet 7H
1KLevier à galet 1K
3KLevier à galet inversé 3K
RMSGalet en laiton

(3)
3forme étroite
215forme large

(4)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF
202 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité)
01/011 contact NF à gauche / 1 contact NF à droite
121 contact NO / 2 contacts NF
033 contacts NF

(5)
HAction dépendante avec contacts décalés
UEAction dépendante avec contacts chevauchants
2272Boulon spécial pour rouleau avec collier
1183avec tige en aluminium
1699-1Vis et collier de serrage extérieurs en acier inoxydable

(6)
G24avec LED

(7)
SansEntrée de câble M 20
M20Entrée de câble 1/2" NPT
NPTRaccordement par connecteur M12 avec codage A (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.)
STRaccordement par connecteur M12 avec codage B (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.)

(8)
2138Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité

(9)
1637contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Contacts en argent massif doré

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ZS 335-02Z-1637

Référence d’article (n° de commande)

101140029

Caractéristiques globales

Modèle de boîtier

Construction normée

Levier selon DIN EN 50041

B

Matériau du boîtier

alliage léger,injecté

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Poids brut

187 g

Données générales - Caractéristiques

Fonctions de sécurité

Oui

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

EN IEC 60947-5-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

20.000.000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur

Poussoir

Durée de vie mécanique, min.

30.000.000 manœuvres

Force d'actionnement, min.

12 N

Vitesse d'attaque, max.

0,5 m/s

Remarque (temps de rebond)

Temps de rebond selon la vitesse d'actionnement

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

0,75 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

38 mm

Largeur du capteur

40,5 mm

Hauteur du capteur

103,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

500 V

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

1.000 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

4 A

Elément de commutation

Contact de rupture

Principe de commutation

Rupture brusque

Fréquence de manœuvres

5.000 /h

Temps de commutation, max.

2 ms

Matériau des contacts, électriques

argent, doré

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme des contacts

Diagramme de contact

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantZ/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Interrupteur de position
Directives pertinentes: Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 20 avril 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 13/10/2025 01:15