schmersal_s_icon.png

IFL 15-333E-10A

Artikelnummer: 101113614

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Bauform 333 E

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

IFL 15-333E-10A

Artikelnummer (Bestellnummer)

101113614

EAN (European Article Number)

4030661040905

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002714

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002714

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Gehäusebauform

Quader

Einbaubedingungen (mechanisch)

bündig

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Werkstoff der aktiven Flächen

Kunststoff

Bruttogewicht

128 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Leitungstülle

Nein

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nennnschaltabstand Sn

16,5 mm

Hinweis (Schaltabstand)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

2 m

Anschlussart

Kabel H03VV-F

Anzahl der Leitungsadern

2

Aderquerschnitt

0,5 mm2

Werkstoff des Leitungsmantels

PVC

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

36,5 mm

Breite des Sensors

36,5 mm

Höhe des Sensors

36,5 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Schutzklasse

II

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, minimum

45 Hz

Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, maximum

65 Hz

Art des Spannungsbereichs

AC

DC

Betriebsstrom, minimum

10 mA

Bemessungsbetriebsstrom

500 mA

Schaltelement

Schließer (NO)

Schutzbeschaltung integriert

Induktionsschutz

Schaltfrequenz, circa

10 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Spannungsfall Ud, maximum

4,5 V

Strom bei Spannungsfall Ud

0,5 A

Ausführung der Schaltelemente

Zweidraht

Reststrom Ir, maximum

1 mA

Zustandsanzeige

Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)

gelbe LED

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Montagewinkel HWE-1 zur einfachen Montage erhältlich

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 07.08.2025, 11:52