EX-SHGV/ESS21S2/209/11033-3G/D
EX-SHGV/ESS21S2/209/11033-3G/D
- Schlüsselwahlschalter
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Metallgehäuse
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-SHGV/ESS21S2/209/11033-3G/D |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101189760 |
EAN (European Article Number) |
4030661564753 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001029 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001029 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
ATEX (Konformitätserklärung) |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
2 22 |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Ausführung |
Schlüssel - Wahlschalter - Frontplattenmontage |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
beliebig |
Abdichtungsart |
Membrane Lippendichtungen |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Werkstoff des Schlosszylinders |
Stahl |
Werkstoff des Frontring |
Aluminium |
Farbe des Schlosszylinders |
silber |
Farbe des Kontaktelementes |
schwarz |
Farbe des Frontringes |
silber |
Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf) |
silber |
Bruttogewicht |
136 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verrastend vorhanden |
Ja |
Vollisolation |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Stößel |
1 |
Anzahl der Schaltstellungen |
2 |
Mechanische Daten
Entriegelung |
Dreh-Entriegelung |
Schlüsselabzugsstellung |
Stellung I 90° |
Raststellung |
rechts |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
100.000 Schaltspiele |
Schlagenergie, maximum |
4 J |
Befestigung |
Montageflansch |
Anzugsdrehmoment der Schraube |
0,6 Nm |
Schlüsselnummer |
209 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,5 mm², starr 0,5 mm², flexibel |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2 x 1,5 mm² 2,5 mm², starr 2,5 mm², flexibel |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Anzugsdrehmoment der Klemmen |
1 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge x Breite x Höhe |
Höhe mit Schlüssel (und Kontaktelement): 60 mm (119 mm) |
Durchmesser des Frontringes |
29,5 mm |
Durchmesser des Schlosszylinders |
22 mm |
Einbaudurchmesser |
22,3 mm |
Dicke der Frontplatte, minimum |
1 mm |
Dicke der Frontplatte, maximum |
6 mm |
Rastermaß |
40 x 50 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Schutzart des Schaltraumes |
IP40 |
Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
+0 ... +75 °C |
Schockfestigkeit |
110 g / 4 ms |
Erschütterungsfestigkeit |
Erschütterungsfestigkeit: 20 g / 10 … 200 Hz |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
400 V |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
8 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
5 A |
Kleinspannungstauglichkeit |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Schaltelement |
Öffner (NC), Schließer (NO) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Prelldauer, maximum |
5 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kxshgvf10
| 332,6 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 Pixel - 72 dpi
| 57,5 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 Pixel - 72 dpi
| 29,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 Pixel - 72 dpi
| 314,8 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 Pixel - 72 dpi
| 55,4 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 Pixel - 72 dpi
| 55,4 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 Pixel - 72 dpi
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung und Kennzeichnung des Bauteils: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5754.00/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Prüfstelle erklärt. |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 23. Januar 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.06.2025, 18:13