EX-SHGV/ESS21S2/209/11033-3G/D
EX-SHGV/ESS21S2/209/11033-3G/D
- Sélecteur à clé
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier métallique
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EX-SHGV/ESS21S2/209/11033-3G/D |
Référence d’article (n° de commande) |
101189760 |
EAN (European Article Number) |
4030661564753 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Homologations - Règlementations
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référence |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
Zones de protection antidéflagrante |
2 22 |
Etiquetage protection antidéflagrante |
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Exécution |
Sélecteur à clé - montage sur plaque frontale |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Type d'obturation |
Membrane Joints labiaux |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Matériau du barillet à clé |
Acier |
Matériau de l'anneau frontal |
Aluminium |
Couleur du barillet à clé |
Argent |
Couleur de l'élément de contact |
Noir |
Couleur de l'anneau frontal |
Argent |
Couleur de la série de clefs (tête de clef) |
Argent |
Poids brut |
136 g |
Données générales - Caractéristiques
Disponible avec maintien |
Oui |
Isolation totale |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de poussoir |
1 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Données mécaniques
Réarmement |
Déverrouillage de rotation |
Position de rétraction de la clé |
Position I 90° |
Position de maintien |
à droite |
Durée de vie mécanique, min. |
100.000 manœuvres |
Energie d'impact, max. |
4 J |
Fixation |
Bride de montage |
Couple de serrage des vis |
0,6 Nm |
Numéro de clef |
209 |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
0,5 mm², rigide 0,5 mm², flexible |
Section du câble, max. |
2 x 1,5 mm² 2,5 mm², rigide 2,5 mm², flexible |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Couple de serrage des bornes |
1 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Longeur x Largeur x Hauteur |
Hauteur avec clé (et élément de contact): 60 mm (119 mm) |
Diamètre de l'anneau frontal |
29,5 mm |
Diamètre du barillet à clé |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, min. |
1 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, max. |
6 mm |
Dimension d'encastrement |
40 x 50 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Degré d'étanchéité du compartiment de câblage |
IP40 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +70 °C |
Tenue aux chocs mécaniques |
110 g / 4 ms |
résistance aux vibrations |
Résistance aux vibrations: 20 g / 10 … 200 Hz |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
400 V |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
8 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
5 A |
Aptitude pour basses tensions |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Elément de commutation |
Contact NF, contact NO |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Temps de rebondissement, max. |
5 ms |
Fréquence de manœuvres |
5 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: kxshgvf10
| 332,6 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 57,5 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 29,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 314,8 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 55,4 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 55,4 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 28,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Description et identification de l'appareil: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Dispositif d'interverrouillage électromagnétique pour fonctions de sécurité |
Directives pertinentes: | Directive Machines | 2006/42/CE |
Directive ATEX Constructeur (Atmosphères Explosibles) | 2014/34/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 EN ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Organisme notifié pour l' examen de type: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln N° d'ident.: 0035 |
Certificat CE de type: | 01/205/5754.00/20 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
La conformité avec la directive ATEX 2014/34/EU est attestée par le fabricant sans l'intervention d'un organisme de certification. |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, 23 janvier 2023 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/10/2025 12:55