schmersal_s_icon.png

EX-SHGV/ESS21S2/209/11033-3G/D

Artikelnummer: 101189760

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Sleutelkeuzeschakelaars
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • metaalbehuizing

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

EX-SHGV/ESS21S2/209/11033-3G/D

Artikelnummer (bestelnummer)

101189760

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661564753

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-43

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-43

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-43

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001029

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001029

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosiebeveiliging

Explosiebeveiliging: voorschriften

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-31

Explosiebeveiligingszones

2

22

Explosiebeveiligingsmarkering

D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X

D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Uitvoering

Sleutel - keuzeschakelaar - frontplaatmontage

Inbouwcondities (mechanische)

naar keuze

Afdichtingstype

Membraan

Lipafdichtingen

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Materiaal van de cilinderslot

Staal

Materiaal van de frontring

Aluminium

Kleur van de cilinderslot

Zilver

Kleur van het contactelement

Zwart

Kleur van de frontring

Zilver

Kleur van de sleutelkop

Zilver

Brutogewicht

136 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Verkrijgbaar in blokkerende versie

Ja

Volledig geïsoleerd:

Ja

Aantal hulpcontacten

1

Aantal aan de stoter

1

Aantal schakelposities

2

Mechanische gegevens

Ontgrendeling

Ontgrendeling via draaibeweging

Uittrekpositie van de sleutel

Positie I

90°

Blokkeerpositie

rechts

Mechanische levensduurduur, minimum

100.000 schakelingen

Slagenergie, maximum

4 J

Bevestiging

montageflens

Aandraaimoment van de schroeven

0,6 Nm

Sleutelnummer

209

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

0,5 mm², stijf

0,5 mm², flexibel

Kabeldoorsnede, maximum

2 x 1,5 mm²

2,5 mm², stijf

2,5 mm², flexibel

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Aandraaimoment van de klemmen

1 Nm

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte x breedte x hoogte

Hoogte met sleutel (en contactelement): 60 mm (119 mm)

Diameter van de frontale ring

29,5 mm

Diameter van de cilinder van het slot

22 mm

Inbouwdiameter

22,3 mm

Dikte van de frontplaat, minimum

1 mm

Dikte van de frontplaat, maximum

6 mm

Rastermaat

40 x 50 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Beschermingsgraad van de schakelruimte

IP40

Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen

IP20

Omgevingstemperatuur

+0 ... +75 °C

schokbestendig

110 g / 4 ms

trillingsvastheid

Trillingsvastheid: 20 g / 10 … 200 Hz

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

400 V

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

8 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

5 A

Geschiktheid voor lage spanningen

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Schakelelement

Verbreekcontact (NG), maakcontact (NO)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Natrilduur, maximum

5 ms

Maximale schakelfrequentie

5 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming en markering van de component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Vergrendelvoorziening met elektromagnetische vergrendeling voor veiligheidsfuncties
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG
 Explosiebeveiligingsrichtlijn (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Bevoegde installatie voor de typekeuring:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn Nr.: 0035
EG-Goedkeuringscertificaat:01/205/5754.00/20
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
De conformiteit met de explosieveiligheidsrichtlijn 2014/34/EU (ATEX) wordt door de fabrikant verklaard zonder beroep te doen op een keuringsinstantie.
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 23. januari 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 5/06/2025 18:47