schmersal_s_icon.png

IFL 15-333E-10A

Numéro d'article: 101113614

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Forme 333 E

Exemple de commande

Désignation de type du produit

IFL 15-333E-10A

Référence d’article (n° de commande)

101113614

EAN (European Article Number)

4030661040905

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Homologations - Règlementations

Certificats

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Modèle de boîtier

Bloc

Conditions de montage (mécaniques)

affleuré

Matériau du boîtier

Plastique

Surface active

Plastique

Poids brut

128 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Oui

Passe-fil

Non

Mechanical data - Switching distances

Distance de commutation

16,5 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

2 m

Connecteur de raccordement

Câble H03VV-F

Nombre de conducteurs de câble

2

Section des conducteurs

0,5 mm2

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

36,5 mm

Largeur du capteur

36,5 mm

Hauteur du capteur

36,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

II

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Données électriques

Fréquence assignée du secteur, min.

45 Hz

Fréquence assignée du secteur, max.

65 Hz

Type of voltage range

AC

DC

Courant de service, min.

10 mA

Courant permanent

500 mA

Elément de commutation

Contact NO

Circuit de protection intégré

protection contre les charges inductives parasitaires

Fréquence de commutation, env.

10 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Chute de tension Ud, max.

4,5 V

Courant en cas de chute de tension Ud

0,5 A

Exécution

bifilaire

Courant restant

1 mA

Indication d'état par

Remarque (afficheur intégré, état)

LED jaune

Remarque

Remarque (en général)

Equerre de montage HWE-1 disponible pour montage facile

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 27/08/2025 06:44