schmersal_s_icon.png

IFL-N-2-8M-01P-5M

Codice prodotto: 101147293

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)


(1)
2Distanza di commutazione 2 mm
3Distanza di commutazione 3 mm
BMontaggio a filo con riserva

(2)
8cilindro, filetto M8

(3)
senzaForma costruttiva standard
MMiniatura

(4)
01contatti d'apertura (NC)
10contatto di chiusura (NO)
10/01contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) con vano di collegamento
11contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) antivalente

(5)
senzacavo
STConnettore maschio

(6)
senzaversione a connettore standard
2versione alternativa del connettore

(7)
Ncommutazione n
Pcommutazione p
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Design M 8 x 1

Ordering data

Product type description

IFL-N-2-8M-01P-5M

Article number (order number)

101147293

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

cilindro, filetto

Installation conditions (mechanical)

allineato

Housing material

acciaio inossidabile

Active area

materiale sintetico

Material of the nuts

acciaio temperato

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Cable sleeve

no

Number of cable wires

3

Mechanical data

Note (Tightening torque of nuts)

Thread must not be loaded in the head area.

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

2 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

5 m

Termination

cavo

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,25 mm2

Material of the Cable mantle

PUR

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M8

width across flats

13 BK

Length of sensor

50 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +85 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, ampiezza 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

17 mA

Operating current

150 mA

Switching element

contatti d'apertura (NC)

Protection circuit integrated

protezione da induzione

Protezione da polarizzazione

Protezione da sovraccarico

Protezione da corto circuito

soppressione interferenze

infrangibilità del cavo

Protezione della trasmissione vocale

Switching frequency, approx.

600 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

2,5 V

Design of control elements

commutazione p

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

LED giallo

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Schema contatti


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 29/07/2025, 02:42