schmersal_s_icon.png

IFL-N-2-8M-01P-5M

Varenummer: 101147293

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)


(1)
2Bryterdistanse 2 mm
3Bryterdistanse 3 mm
BKvasi-innkapslingsbar

(2)
8sylinder, gjenget M8

(3)
utenStandard konstruksjonsform
Mminiatyregeme

(4)
01Åpner (NC)
10Normalt åpen kontakt (NO)
10/01Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom
11Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent

(5)
utenKabel
STStik

(6)
utenStandard innplugging
2Alternativ innplugging

(7)
Nn-type
Pp-type
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Konstruksjon M 8 x 1

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

IFL-N-2-8M-01P-5M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101147293

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-40-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002714

Gobale egenskaper

Standard

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Huskonstruksjonsform

sylinder, gjenget

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

skylle

Kapslingsmateriale

Rustfritt stål

Aktivt område

Plast

Materiale for muttrene

Rustfritt stål

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Ledningsbøssing

Nei

Antall ledere

3

Mekaniske data

Note (Tightening torque of nuts)

Thread must not be loaded in the head area.

Mechanical data - Switching distances

Nominell driftsavstand Sn

2 mm

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

5 m

Konnektor stikk

Kabel

Number of cable wires

3

Ledertverrsnitt

0,25 mm2

Materiale for kabelmantel

PUR

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M8

bredde på tvers av plan

13 AF

Lengde på sensor

50 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-25 ... +85 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektriske data

Type spenningsområde

DC

Strøm uten belastning I0, typisk

17 mA

driftssstrøm

150 mA

Koblingselement

Åpner (NC)

Beskyttelseskabling integrert

induktiv interferensbeskyttelse

Beskyttet mot omvendt polaritet

Overlastsikring

Maks. sikringsytelse

undertrykt aktiveringfeil-impuls

wirebruddovervåking

Stemmeoverføringsbeskyttelse

Brytefrekvens, cirka

600 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Voltage drop Ud, maximum

2,5 V

Versjon koblingselementer

p-type

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul lysdiode

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 07.08.2025, 01:11