schmersal_s_icon.png

NHSNH40/O.VA-PL.

Codice prodotto: 101192438

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:
NHS(1)(2)(3)(4)

(1)
senzaBavaglio nero con sfondo argento
NHBavaglio rosso con sfondo giallo

(2)
16Versione 16A
40Versione 40A
63Versione 63A

(3)
/2-POLVersione bipolare (solo 16A Versione)
/4-POLversione quadripolare (solo 16A Versione)
senzacon piastra di rinforzo (solo 40A & 63A Versione)
/O.VA-PL.senza piastra di rinforzo con piastra di marcatura (NHS-4...) (solo 40A & 63A Versione)

(4)
-3034con piccolo segno di marcatura (invece di NHS-4... Firma con NHS-9... firma) (solo 40A & 63A Versione)
-3037con morsetti aggiuntivi montati per N e PE (solo 40A & 63A Versione)
-3050Blocco interruttore principale ruotato di 90° (terminali orizzontali)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Main switches 16A - 63A
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Ordering data

Product type description

NHSNH40/O.VA-PL.

Article number (order number)

101192438

EAN (European Article Number)

4030661602608

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 9.0

27-37-14-03

ETIM number, version 7.0

EC000216

ETIM number, version 6.0

EC000216

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Versions

Interruttore principale 40A

Design

Piastra di etichettatura grande

Installation conditions (mechanical)

arbitrariamente

Toggle

lungo

Sealing type

Membrana

Tenute a labbro

Material of the identification label

acciaio temperato (V4A)

Material of the bracket

acciaio temperato (V4A)

Material of the operators

materiale sintetico

Material of the mounting plate

acciaio temperato (V4A)

Material of the front ring

ABS cromato

Colour of the operating element

rosso

Colour of the identification plate

giallo

Colour of the bracket

Argento

Colour of the Contact element

nero

Colour of the front ring

Argento

Colour of the bellows

nero

Gross weight

300 g

General data - Features

Latching

Fully insulated

Number of switch positions

1

Number of main contacts

3

Mechanical data

Unlocking

sbloccaggio di rotazione

Latching position

a destra

Mechanical life, minimum

100.000 Operations

Switching angle, right

90 °

Mounting

Viti

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Mounting position main contacts

Mechanical data - Connection technique

Termination

Morsetti a vite

Cable section, minimum

1 mm², rigido

0,75 mm², flessibili

Cable section, maximum

10 mm², rigido

6 mm², flessibili

Note

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Wire cross-section

8 AWG

Tightening torque of Clips

2,5 Nm

Mechanical data - Dimensions

Length

72 mm

Height

29 mm

Mounting height

32 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Mounting depth

85 mm

Note (Mounting depth)

Più collegamento ad innesto

Length x Width x Height

Diametro Ø: 49 mm

diameters for the actuating heads

45 mm

Diameter of the front ring

44,5 mm

Length of the handle

52 mm

Diameter of the knob

39 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Note

Per allegato

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

40 A

Rated operating voltage

690 VAC

Required rated short-circuit current

15.000 A

Switching capacity, AC-3

11.000 W

Switching capacity, AC-23

15.000 W

Switching principle

Commutazione lenta

Other data

Note (applications)

Safety Field Box con I/O decentralizzati

Safety Field Box con I/O decentralizzati

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornitura

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices
optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive *2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 04/08/2025, 13:57