NDAN6GR/250°
NDAN6GR/250°
Downloads
Codice: NDA6N(1)(2) |
(1) | |
senza | Colore leva: grigio |
WS | Colore leva: bianco |
(2) | |
senza | versione lunga del potenziometroac versione lunga del potenziometroxhse |
/NM | Versione con collegamento corto Asse del potenziometro |
/HO | Supporto dell'asse del potenziometro speciale |
/250° | con arresto a 250° sulla gabbia di montaggio del potenziometro |
-2929 | Presa speciale per potenziometro personalizzato |
/NM/EWS.N | Versione con collegamento corto Albero del potenziometro e selettore Impugnatura a levetta al posto del potenziometro Levetta |
PC/EWS.N | elettore a levetta invece del potenziometro a levetta |
- for standard potentiometer
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Ordering data
Product type description |
NDAN6GR/250° |
Article number (order number) |
103004129 |
EAN (European Article Number) |
4030661430874 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versions |
Attuatore rotante per potenziometro |
Design |
Finecorsa a 250° |
Installation conditions (mechanical) |
arbitrariamente |
Sealing type |
Membrana Tenute a labbro |
Material of the front ring |
ABS cromato |
Material of the potentiometer socket |
Ottone, nichelato / acciaio inossidabile |
Material of the rotary button |
ABS |
Colour of the operating element |
nero |
Colour of the front ring |
Argento |
Colour of the rotary button |
grigio |
Gross weight |
50 g |
General data - Features
Mounting flange |
Sì |
Fully insulated |
Sì |
Mechanical data
Mounting |
Flangia di montaggio |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Height |
26 mm |
Mounting depth |
50 mm |
Diameter of the rotary button |
26 mm |
Diameter of the front ring |
44,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Bore of the potentiometer socket |
30 … 40 mm |
Diameter of shaft, maximum |
6 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Spacing |
50 x 60 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Scope of delivery
Scope of delivery |
I potenziometri non sono compresi nella fornitura e vanno ordinati al relativo produttore. |
Note
Note (General) |
Per montare il potenziometro sono forniti un foro centrale di fissaggio e due ulteriori guaine con tre fori ciascuna. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Brochure
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18/08/2025, 12:00