MV3H 330-11Y-991
MV3H 330-11Y-991
Downloads
Codice: MV3H 330-11Y-M20/RMS-(1) |
(1) | |
senza | standard |
1164 | Albero e leva girevole dentata |
- Metal enclosure
- Long life
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
- Suitable for low actuating speeds
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- free of silicon
- proved in power station applications
- Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
- Continuous adjustment of lever position 360°
- Lever can be transposed by 180°
Ordering data
Product type description |
MV3H 330-11Y-991 |
Article number (order number) |
131085502 |
EAN (European Article Number) |
8905236106385 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
meccanico |
Slide form |
Rullo |
Housing material |
metallo leggero pressofuso, verniciata |
Housing coating material |
verniciato |
Gross weight |
448 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Leva oscillante con rotella |
Roller material |
materiale sintetico |
Contact opening |
2 x 0,5 mm |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Actuating torque |
0,5 Nm |
Repeat accuracy of switching points |
0,02 mm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
1,5 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
40 mm |
Width of sensor |
40 mm |
Height of sensor |
175 mm |
Width of Castor |
9 mm |
Diameter of Castor |
37 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Restistance to shock |
50 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2,5 A |
Switching element |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
Note (Switching element) |
Ponticelli di contatti galvanicamente separati |
Switching principle |
Commutazione rapida |
Bounce duration, maximum |
1,5 ms |
Material of the contacts, electrical |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Certificazione UL
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Schema contatti
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 01/07/2025, 21:01