M 630-11-2-A19-II
M 630-11-2-A19-II
Downloads
- Thermoplastic enclosure
- Soldering, plug or universal terminals
Ordering data
Product type description |
M 630-11-2-A19-II |
Article number (order number) |
151173200 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Material of the actuator |
Glass-fibre, thermoplastic |
Lever material |
Stainless steel |
Gross weight |
28 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Lever shape A |
Mechanical life, minimum |
30.000.000 Operations |
Contact opening |
0,9 mm |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Note (Switchover time) |
Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento |
Repeat accuracy of switching points |
0,05 mm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Collegamento saldato |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Ambient conditions
Degree of protection of the enclosure |
IP40 |
Degree of protection of clips or terminals |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
2 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Switching element |
Change-over contact with single break |
Switching principle |
Commutazione rapida con contatto autopulente |
Bounce duration, maximum |
5 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
10.000 /h |
Switchover time, maximum |
30 ms |
Material of the contacts, electrical |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Dichiarazione di conformità UE
Cetificato CCC
Scheda tecnica (PDF provvisorio)
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/05/2025, 14:29