M 630-11-2-A19-II
Varenummer:
151173200
M 630-11-2-A19-II
Varenummer:
151173200
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Plast bryterhus
- lodding, stikkontakt eller universaltilslutning
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
M 630-11-2-A19-II |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
151173200 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
|
CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Materiale for aktivator |
Glass-fibre, thermoplastic |
Spakmateriale |
Stainless steel |
Bruttovekt |
28 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
1 |
Antall lukkere |
1 |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Lever shape A |
Mekanisk levetid, minimum |
30.000.000 bevegelser |
Contact opening |
0.9 mm |
Aktueringshastighet, minimum |
1 mm/min |
Merk (kontaktomslagstid) |
Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet |
Repeat accuracy of switching points |
0,05 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Loddeterminaler |
Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for huset |
IP40 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP00 |
Arbeidstempratur |
-30 ... +120 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Forurensningsgrad |
2 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Koblingselement |
Change-over contact with single break |
Bryteprinsipp |
Snappfeste med selvrensende kontakt |
Prelltid, maksimum |
5 ms |
Maksimal koblingsfrekvens |
10.000 /h |
Kontaktomslagstid, maksimum |
30 ms |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
EU-samsvarserkklæring
CCC-sertifisering
Dataark (foreløpig PDF)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.09.2025, 15:42