schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 17-B25-R-G1

品番: 101175202

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • with T-grip

Ordering data

Product type description

アクチュエータ AZ 17-B25-R-G1

Article number (order number)

101175202

EAN (European Article Number)

4030661313023

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-12

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-05

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Gross weight

158 g

Mechanical data

Grip

星型グリップ

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/25 2:53