schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 17-B25-R-G1

Artikelnummer: 101175202

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • met T-greep

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACTUATOR AZ 17-B25-R-G1

Artikelnummer (bestelnummer)

101175202

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661313023

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-12

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-05

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-05

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Brutogewicht

158 g

Mechanische gegevens

Greep

Stergreep


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 21/08/2025 15:40