schmersal_s_icon.png

Nøkkel AZ 17-B25-R-G1

Varenummer: 101175202

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • med T-grep

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

Nøkkel AZ 17-B25-R-G1

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101175202

EAN (European Article Number)

4030661313023

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-12

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-05

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-05

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Bruttovekt

158 g

Mekaniske data

Grep

Stjernegrep


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 09.03.2025, 02:29