ACC-NRS-M5X14-FHS-2PCS
品番:
103051936
Ordering data
Product type description |
ACC-NRS-M5X14-FHS-2PCS |
Article number (order number) |
103051936 |
EAN (European Article Number) |
4030661631622 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
亜鉛メッキされた金属 |
Gross weight |
6 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M5X14 |
Note (Type of the fixing screws) |
ネジは予期せぬゆるみ(振動など)に対し固定しなくてはいけません このため、ネジ緩み止め剤の使用をお勧めします。 |
Type of the screw head |
一方向スロット付きフラットヘッド・スクリュー |
Property class |
4.8 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
2x 安全ネジ 2xワッシャー 2x Schnorr disk |
Product picture (catalogue individual photo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/05/02 2:51