schmersal_s_icon.png

ACC-AZM40-PT-T-40MM

品番: 103054271

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • Push button emergency exit

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • ideally suited for a frame thickness of 40 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm

Ordering data

Product type description

ACC-AZM40-PT-T-40MM

Article number (order number)

103054271

EAN (European Article Number)

4030661638461

Available

01.05.2024

General data

Housing material

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

Material of the operators

Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing

Colour of the housing

Colour of the operating element

Gross weight

57 g

General data - Features

Emergency exit

Yes

Mechanical data

Type of the fixing screws

2x M5

Type of the screw head

皿ネジ

Tightening torque of the screw for release socket

0.55 Nm

Type of the fixing screws, release socket

M2 x 13 (TX6)

Mechanical data - Dimensions

Length

54 mm

Width

36 mm

Height

58 mm

Diameter hole

14 mm

Note

Note (General)

Ideally suited for a frame thickness of 40 mm. Can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/07 18:27